VerticalBox

Nº do item: DK 7501.000

Caixa compacta de 19" para pequenas redes aplicável como caixa para fixação em parede, por baixo de mesas ou na mesa.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Nº do item:
DK 7501.000
Descrição do produto
Caixa compacta de 19" para redes pequenas
Vantagens
Aplicação como caixa para fixação em parede ou para uso embaixo ou em cima da mesa
Acesso livre em três lados para efetuar a montagem interna
Ventilação passiva através das ranhuras de ventilação
Painel traseiro preparado para instalação de ventilador
Instalação da porta à direita ou à esquerda
Instalação lateral, vertical e compacta dos componentes de 19"
Material
Chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta transparente
Laterais (1 x livre, 1 x encaixada) com ranhuras de ventilação
Recortes para entrada dos cabos pelo teto ou pela base
Painel traseiro encaixado contendo recortes para entrada dos cabos e instalação de ventilador
Nível de fixação de 19", 5 UA, horizontal na parte dianteira e traseira, profundidade variável, distância entre os níveis de 434 a 489 mm
Fecho de segurança 12321 na porta, nas laterais e no painel traseiro
4 pés em plástico autoadesivos
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 540 mm
Profundidade: 600 mm
Altura de montagem dos componentes
5 UA
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
17,04 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177625426
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrição do produto
DK VerticalBox, caixa compacta de 19" para redes pequenas, com ranhuras para ventilação passiva, 5 UA, LAP: 300x540x600 mm
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas