Suporte do teclado HD

Nº do item: HD 4000.072

Para apoiar teclados convencionais incluindo orifício para escoar água.

Nº do item:
HD 4000.072
Descrição do produto
Para apoiar teclados convencionais incluindo orifício para escoar água.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Escopo de fornecimento
Inclui distanciador para a caixa
Dimensões
Largura: 573 mm
Profundidade: 250 mm
Superfície de apoio
Largura: 570 mm
Profundidade: 190 mm
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177709713
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm
Fichas técnicas
Technical system catalogue