Hygienic Design Caixa de bornes HD

Nº do item: HD 1676.600

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene

Nº do item:
HD 1676.600
Modelo
Inclinação da caixa 3° para a frente
Material
Caixa e tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Cantoneiras de montagem: chapa de aço galvanizada de 2,0 mm
Parafuso do fecho: Em aço inoxidável
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Tampa
Cantoneiras de montagem (pré-montadas)
Vedação e parafuso de fechamento (inclusos)
Dimensões
Largura na frente: 400 mm
Largura (atrás): 427 mm
Altura na frente: 300 mm
Altura atrás: 327 mm
Profundidade: 120 mm
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
5,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177662728
ETIM 7.0
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
HD CAIXAS BORNES AISI 14301 400X300X130
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue