Hygienic Design Armário compacto HD com porta dupla

Nº do item: HD 1319.600

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos

Nº do item:
HD 1319.600
Modelo
Inclinação do teto 30°para a frente
Material
Painel e portas: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Placa de montagem: chapa de aço
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Portas com vedação
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 1.010 mm
Altura na frente: 1.250 mm
Altura atrás: 1.480 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
945 mm x 1.175 mm
Ângulo de abertura da porta
125°
Código IK
IK08
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
92,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177918528
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
HD Armário compacto, LAP: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, aço inoxidável, 1.4301, com placa de montagem, porta com dobradiças e vedação de silicone
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue