Hygienic Design Armário de grande porte

Nº do item: HD 4000.685

***Solução customizada***O sistema HD é a solução versátil de armários de grande porte para montagem modular para uso em áreas sensíveis do ponto de vista higiênico que requerem limpeza regular.

Nº do item:
HD 4000.685
Material
Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Placa de montagem: chapa de aço
Superfície
Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Quadro do armário com chapa de base do painel traseiro soldado
Porta com vedação
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Opcionais
Suporte HD com nivelamento
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
499 mm x 1.696 mm
Ângulo de abertura da porta
125°
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 3R, 4X, 12
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
89 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177693586
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Technical system catalogue