Trocadores de calor ar/água HD para montagem lateral

Nº do item: SK 3215.700

Trocador de calor ar/água para áreas higienicamente sensíveis da produção de produtos alimentícios – o complemento perfeito para a linha Hygienic Design da Rittal. A estrutura que facilita a limpeza reduz o risco de contaminação e garante a segurança dos alimentos.

Nº do item:
SK 3215.700
Descrição do produto
Trocador de calor ar/água para áreas de produção de bens alimentares e bebidas, sensíveis higienicamente – é o complemento perfeito ao Rittal Hygienic Design Programm. A construção de fácil limpeza, reduz o risco de contaminação e garante a segurança dos bens alimentares.
Vantagens
Estrutura de fácil limpeza e adequada à higiene
A inclinação de 30° evita que objetos sejam colocados sobre o teto e e que substâncias líquidas permaneçam sobre ele
A vedação de silicone substituível externa fixada em todo o contorno evita o acúmulo de impurezas entre a caixa e o trocador de calor ar/água.
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Caixa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 com 400 l/h: 1,2 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 77 W
Com 60 Hz: 104 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,38 A
Com 60 Hz: 0,47 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
1 °C...30 °C
Conexões de água
Rosca externa G ⅜"
Regulagem da temperatura
Válvula solenoide com controle termostático
Controle da temperatura
Termostato interno com contato alternado e potência de ligação de 16 A, faixa de regulagem entre +20 °C... +60 °C (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Nota
Para alcançar o grau de proteção IP 66/69 segundo a norma IEC 60 529 é necessário evitar a entrada de ar pela abertura de drenagem da água condensada.
Dimensões
Largura: 215 mm
Altura: 982 mm
Profundidade: 100 mm
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Faixa de regulagem
20 °C...60 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
14 kg
Número da tarifa alfandegária
84195080
EAN
4028177806405
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 1.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 215 x 982 x 100 mm
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas