Caixas em plástico AX

Acessórios para caixa AX em plástico

Os acessórios para instalação interna AX incluem a fixação na parede, puxador e sistemas de fecho.

Acessórios para caixa AX em plástico

Retentor de porta para caixas AX e EX em plástico

Para travar a porta aberta. Montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico.

Acessórios para caixa AX em plástico

Porta interna para caixas AX em plástico

Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.

Acessórios para caixa AX em plástico

Suporte para fixação na parede para AX em plástico

Os suportes de parede são simplesmente fixados por fora, seguindo a norma UL.

Acessórios para caixa AX em plástico

Fixação em mastro para AX, KX, AX em plástico, AX IT, CS para fixação na parede

Para a fixação segura e simples em mastros cilíndricos ou quadrados.

Acessórios para caixa AX em plástico

Mini fecho Comfort AX

O puxador destravado tem que ser virado para abertura do fecho.

Acessórios para caixa AX em plástico

Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.

Acessórios para caixa AX em plástico

Cantoneira universal para caixas AX e EX em plástico

Para configuração interna no sistema de chassi, nos trilhos da porta e nos trilhos de montagem em intervalos de 25 mm.

Acessórios para caixa AX em plástico

Parafuso para montagem interna para AX em plástico

Para a montagem de acessórios nos pinos de fixação da caixa.

Acessórios para caixa AX em plástico

Prensa-cabos em poliamida

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Acessórios para caixa AX em plástico

Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.

Acessórios para caixa AX em plástico

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.

Acessórios para caixa AX em plástico

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.

Acessórios para caixa AX em plástico

Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.