Armário básico outdoor
Nº do item: CS 9783.550
Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.
- Nº do item:
- CS 9783.550
- Descrição do produto
- Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário para exteriores com laterais simples completamente pré-montado
Armário básico com chapa de base tripartida
Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário
Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
Teto de proteção contra chuva - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 400 mm - Dimensões
- Altura total: 1.355 mm
Largura do teto de proteção contra chuva: 650 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm
Profundidade do teto de proteção contra chuva: 450 mm
Largura interna: 512 mm
Altura interna: 1.112 mm
Profundidade interna: 349 mm
Altura da base soleira: 100 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- Código IK
- IK10
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 39 kg
- EAN
- 4028177569157
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções