- Nº do item:
- CS 9774.099
- Modelo
- para montagem individual
- Descrição do produto
- Este produto é utilizado em projetos de infraestruturas e telecomunicações. Para mais informações, contate o seu representante de vendas local
- Vantagens
- Quadro TS 8 - a mesma plataforma para uso ao ar livre e armários verticais para aplicações industriais ou na área de TI
- Teto de proteção contra chuva - com beiral em todos os lados
- "Efeito chaminé" da parede dupla - redução das influências da incidência dos raios solares
- Vantagem na montagem - a estrutura aberta de quadro facilita e agiliza a instalação, inclusive nas versões modulares
- Material
- Quadro básico: aço inoxidável
Partes planas: alumínio
Teto de proteção contra chuva: alumínio
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
- Escopo de fornecimento
- Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado
Quadro TS 8 com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação
- Opcionais
- Os opcionais podem ser selecionados de acordo com o projeto
Dimensões
Porta lateral
Porta traseira
Climatização
- Nota
- Prazo de entrega sob consulta.
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101