Este item será descontinuado em: 31 de mai de 2024
Consoles universais TP
Nº do item: TP 2694.500
Consoles universais TP com elevada estabilidade e grau de proteção IP 55 graças à estrutura que é praticamente produzida a partir de uma só peça. Versatilidade na configuração frontal, com gavetas ou mesa saliente. As portas separadas facilitam o acesso. O fecho pode ser substituído
- Nº do item:
- TP 2694.500
- Modelo
- Com porta dianteira baixa
- Product modification
- O console universal vem com a nova placa de montagem do sistema de armários modulares VX25.
- Material
- Armário, chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta(s)
Placa de montagem
Chapas de base - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.300 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 499 mm x 1.196 mm
- Depth (top)
- 417,5 mm
- Depth (bottom)
- 500 mm
- Código IK
- IK08
- Nota
- Para console universal com porta dianteira baixa: para manter o grau de proteção, montar a mesa saliente.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 77 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- AP VERTICAL 600X1300X500-7035