Consoles universais TP

Nº do item: TP 2695.500

Consoles universais TP com elevada estabilidade e grau de proteção IP 55 graças à estrutura que é praticamente produzida a partir de uma só peça. Versatilidade na configuração frontal, com gavetas ou mesa saliente. As portas separadas facilitam o acesso. O fecho pode ser substituído

Nº do item:
TP 2695.500
Modelo
Com porta dianteira alta
Product modification
O console universal vem com a nova placa de montagem do sistema de armários modulares VX25.
Material
Armário, chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta(s)
Placa de montagem
Chapas de base
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
499 mm x 1.196 mm
Depth (top)
417,5 mm
Depth (bottom)
500 mm
Código IK
IK08
Nota
Para console universal com porta dianteira baixa: para manter o grau de proteção, montar a mesa saliente.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
80 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177031548
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
AP UNIVERSAL 600X1300X5007035
Aprovações
TÜV
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas