Este item será descontinuado em: 31 de mar de 2022
O item foi substituído pelo item:
6900730
- Nº do item:
- IW 6900.410
- Modelo
- Gaveta saliente para teclado e mouse, porta design, porta traseira
- Material
- Armário, gaveta saliente para teclado e mouse, porta design e porta traseira: chapa de aço
- Superfície
- Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Caixa: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário com laterais parafusadas pelo lado de dentro, chapa de base com placa flangeada e pés de nivelamento
Gaveta saliente para teclado e mouse, porta design, porta traseira - Depth with drawer section
- 890 mm
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidade: 600 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 73 kg
- EAN
- 4028177423046
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
- IWS ARM. 600x900x600
- Explicações
- Declaration of conformity