Este item será descontinuado em: 31 de mar de 2022
O item foi substituído pelo item:
6900740
- Nº do item:
- IW 6901.100
- Modelo
- Tampo de mesa, gaveta para teclado, porta design, porta traseira
- Material
- Armário, gaveta para teclado, porta design e porta traseira: chapa de aço
Tampo de mesa: aglomerado laminado em plástico em ambas as faces e com bordas revestidas - Superfície
- Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Armário, tampo de mesa: RAL 7035
Bordas do tampo de mesa: RAL 7015 - Escopo de fornecimento
- Armário com laterais parafusadas pelo lado de dentro, chapa de base com placa flangeada e pés de nivelamento
Tampo de mesa, gaveta para teclado, porta design, porta traseira
Tampo de mesa, L x A x P 610 x 38 x 645 mm - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 645 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
- ESTACAO TRABALHO C/ TAMPO 600X1000X645
- Explicações
- Declaration of conformity