Bases

Nº do item: TP 6701.500

Quatro larguras e uma grande diversidade de profundidades como base para cada solução TopConsole.

Nº do item:
TP 6701.500
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário aberto na parte superior
Porta dianteira
Placa de montagem
Base aberta para entrada de cabos personalizada
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 625 mm
Quantidade de portas
1
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de aço
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidade: 400 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55 com as respectivas chapas de base
Protection category NEMA
NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
34 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177554085
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
TP Pedestal 800x675x400
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Demais informações
Manual de instruções