Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
O item foi substituído pelo item:
6705600
- Nº do item:
- TP 6705.500
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm - Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário aberto na parte superior
Porta dianteira e traseira
Placa de montagem ajustável em profundidade
Base aberta para entrada de cabos personalizada - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 699 mm x 571 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Chapa de aço
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidade: 500 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 com as respectivas chapas de base
- Protection category NEMA
- NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 50 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177554122
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- TP pedestal 800x675x500
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções