Sistemas de gabinetes para PC Caixa para computador de gabinete

Nº do item: IW 6900.300

Caixa para computadores convencionais de gabinete.

Nº do item:
IW 6900.300
Modelo
Teto preparado para a montagem de tampo de mesa ou para montagem sob superfícies
Base preparada para a montagem de pés fundidos ou para montagem sobre superfícies
Descrição do produto
Computadores de gabinete convencionais, com dimensões até L/A/P: 250 x 530 x 600 mm (peso máximo 20 kg) podem ser instalados – com segurança – na prateleira (parafusada na porta) através da cinta de sustentação (peça inclusa). Para ter acesso ao lado traseiro do computador, basta abrir a porta traseira. Equipada com ventilador com filtro, a caixa está pronta para o uso.
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço
Frisos design: alumínio
Superfície
Armário: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Porta: pintura eletrostática a pó
Cor
Caixa: RAL 7035
Porta: RAL 7015
Frisos design: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Porta instalada à direita
Porta com prateleira parafusada no lado interno
Fecho de lingueta na lateral
Inclui fecho de palheta dupla
Painel traseiro com dois recortes para instalação da passagem de conectores, fornecida como peça avulsa
Prensa-cabos M20 em latão niquelado
Filtro de saída montado na lateral esquerda
Ventilador com filtro montado na lateral direita, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Chave de posicionamento da porta, tomada para alimentação de energia de 230 V, régua com 3 tomadas e proteção contra sobretensão
Dimensões
Largura: 760 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 300 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com a utilização da passagem de conectores inclusa no escopo de fornecimento
Grau de proteção NEMA
NEMA 12 com a utilização da passagem de conectores inclusa no escopo de fornecimento
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
36 kg
EAN
4028177438712
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrição do produto
ESTACAO TRABALHO GABINETE 760X760X300
Explicações
Declaration of conformity