Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
O item foi substituído pelo item:
5366050
Sistema de armário para PC
Nº do item: PC 5366.000
Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
- Nº do item:
- PC 5366.000
- Modelo
- Com porta superior transparente, gaveta para teclado e prateleira
- Descrição do produto
- Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
- Material
- Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Painel de montagem e superfícies de apoio: pintura eletrostática a pó - Cor
- Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035
Puxador: semelhante a RAL 9006
Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015 - Escopo de fornecimento
- Armário, porta e porta traseira
Porta superior transparente
Gaveta para teclado
Prateleira - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 636 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
- 480 x 70 x 260 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 101,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177693180
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
- RACK PC 600X1600X636MM-GAV. EXTRAIVEL (BASE SE8)