Sistema de armário para PC

Nº do item: PC 5386.000

Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.

Nº do item:
PC 5386.000
Modelo
Com porta superior transparente, gaveta para teclado e prateleira
Descrição do produto
Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
Material
Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Painel de montagem e superfícies de apoio: pintura eletrostática a pó
Cor
Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035
Puxador: semelhante a RAL 9006
Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015
Escopo de fornecimento
Armário, porta e porta traseira
Porta superior transparente
Gaveta para teclado
Prateleira
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 636 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
480 x 70 x 260 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
117,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177701014
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrição do produto
PC ARMARIO SE C/800X1600X600
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue