Adaptador de inclinação de 10° CP 40 em aço inoxidável

Nº do item: CP 6664.100

Nº do item:
CP 6664.100
Modelo
Adaptador de inclinação de 10°
Material
Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,7 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177195066
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP ADAPT. INCLINACAO 10 GRAUS CP-S INOX
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas