- Nº do item:
- CP 6664.500
- Modelo
- Fixação CP 40 em aço
- Material
- Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Sim
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177305670
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
- FIXACAO NA Caixa CP-S - INOX
- Explicações
- Manufacturer's declaration