Consoles verticais Aço inoxidável

Nº do item: TP 2684.600

Consoles verticais em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. O encaixe da haste de fixação facilita o manuseio. O fecho pode ser substituído. As chapas de base subdivididas facilitam a entrada de cabos

Nº do item:
TP 2684.600
Material
Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Porta ou porta dupla e tampa do console: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Armário, porta, tampa do console, chapas de base: acabamento polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e atrás
Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra
Tampa do console com haste de fixação e lingueta com travamento no interior do armário
Fechos de palheta dupla
Chapas de base partidas
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 960 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
730 mm x 780 mm
Depth (top)
480 mm
Depth (bottom)
400 mm
Quantidade de portas
1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
65,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177031357
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
TP Console vertical, LAP: 800x960x400/T2: 480 mm, aço inoxidável, 1.4301
Aprovações
TÜV
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas