Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
O item foi substituído pelo item:
4650150
Sistema de armário para PC Aço inoxidável
Nº do item: PC 4650.100
Sistemas de gabinetes para PC com base na linha VX SE em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304). Princípio de design idêntico ao modelo PC em chapa de aço. A praticidade da porta traseira facilita o acesso para fazer a manutenção. Elevado grau de proteção contra o acesso indevido graças à adaptação perfeita do teto e das laterais, bem como travamento interno das portas transparentes e gaveta para teclado travável.
- Nº do item:
- PC 4650.100
- Material
- Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Porta traseira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Campo para monitor: vidro de segurança com espessura de 4 mm - Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta traseira com fecho de barra
Porta superior transparente travada por dentro
Prateleira
Gaveta para teclado com frente com abertura horizontal para servir de apoio para as mãos e mousepad
Fecho nº 3524 E
Porta inferior com fecho de barra
Chapas de base partidas - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 630 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 115 kg
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
- #NV