- Nº do item:
- PC 4650.150
- Material
- Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Porta traseira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Campo para monitor: vidro de segurança com espessura de 4 mm
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta traseira com fecho de barra
Porta superior transparente travada por dentro
Prateleira
Gaveta para teclado com frente com abertura horizontal para servir de apoio para as mãos e mousepad
Fecho nº 3524 E
Porta inferior com fecho de barra
Chapas de base partidas
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 630 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer