- Nº do item:
- AE 5050.431
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 162 mm x 275 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 200 mm
Altura: = 300 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,7 kg
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216