- Nº do item:
- AE 5050.439
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 749 mm x 570 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 800 mm
Altura: = 600 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1055500
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 11,304 kg
- EAN
- 4028177708242
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216