Caixas Ex Caixas vazias em plástico com porta com dobradiças

Nº do item: KEL 9206.600

Caixa Ex com porta com dobradiça, plástico

Nº do item:
KEL 9206.600
Aplicações
Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+80 °C
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
Material
Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω
Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω, com vedação de silicone injetada
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 9011
Escopo de fornecimento
Caixa
Porta
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 200 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
545 mm x 550 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Sim
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Sim
Material básico
Plástico
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
15,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177138360
ETIM 7.0
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrição do produto
Caixa A PROVA EXPLOSAO 600X600X200
Aprovações
ATEX
Certificados
Grau de proteção
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas