Aquecedor para armários sem ventilador

Nº do item: SK 3105.340

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo sem ventilador. Potência térmica entre 10 e 150 W.

Nº do item:
SK 3105.340
Descrição do produto
Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos.
Material
Alumínio anodizado
Escopo de fornecimento
Aquecedor PTC
Borne de conexão rápida
Material de fixação
Nota
Para a regulagem exata da temperatura no interior do armário, recomendamos a utilização de um termostato
Para evitar a formação de água condensada nos módulos, recomendamos a utilização do higrostato para a regulagem da potência térmica
A distribuição homogênea de calor em armários de grande porte é atingida pela instalação de diversos aquecedores de menor potência.
Nota sobre o código de referência
An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
Voltagens especiais sob consulta. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.
Potência térmica a 10 °C
49 W ‐ 50 W
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões
Largura: 64 mm
Altura: 155 mm
Profundidade: 56 mm
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Grau de proteção
II (isolamento)
Faixa de temperatura de serviço
-33 °C...65 °C
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,395 kg
Número da tarifa alfandegária
85162999
EAN
4028177638648
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Descrição do produto
SK RTT RESISTENCIA 110-240V - 50W
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Additional instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue