- Nº do item:
- SK 3240.600
- Descrição do produto
- Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
- Ventilador
- Diagonal com motor de partida
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 175 m³/h
Com 60 Hz: 155 m³/h
- Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
- 1 x 3240060: 130/110 m³/h
- 2 x 3240060: 159/135 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,21 A
Com 60 Hz: 0,19 A
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 35 W
Com 60 Hz: 34 W
- Dimensões
- Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
- Dimensões de montagem
- Profundidade de montagem: 25 mm
Profundidade de montagem: 107 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
- Modelo EMC
- Sim
- Nota
- Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP54 com filtro de fibra sintética
- IP56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética
- Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 2 A
- Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
- Com 50 Hz: 72.000 h
Com 60 Hz: 76.000 h
- Faixa de temperatura de serviço
- -30 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -30 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 51 dB(A)
Com 60 Hz: 46 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177652453
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador com filtro TopTherm, 175/155 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 255 x 255 x 25 mm, EMC