Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Nº do item: SK 3241.600

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Nº do item:
SK 3241.600
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Diagonal com motor de partida
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 225 m³/h
Com 60 Hz: 245 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3240060: 171/182 m³/h
2 x 3240060: 200/217 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,26 A
Com 60 Hz: 0,24 A
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 40 W
Com 60 Hz: 42 W
Dimensões
Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Dimensões de montagem
Profundidade de montagem: 25 mm
Profundidade de montagem: 107 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
Modelo EMC
Sim
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP54 com filtro de fibra sintética
IP56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 61.000 h
Com 60 Hz: 60.000 h
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 54 dB(A)
Com 60 Hz: 56 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2,12 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177652460
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 255 x 255 x 25 mm, EMC
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue