Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Nº do item: SK 3243.600

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Nº do item:
SK 3243.600
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Diagonal, 1~ motor do capacitor
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 540 m³/h
Com 60 Hz: 590 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3243060: 405/460 m³/h
2 x 3243060: 475/520 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,37 A
Com 60 Hz: 0,39 A
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 70 W
Com 60 Hz: 87 W
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Dimensões de montagem
Profundidade de montagem: 25 mm
Profundidade de montagem: 118,5 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Modelo EMC
Sim
Nota
Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP54 com filtro de fibra sintética
IP56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 65.000 h
Com 60 Hz: 61.000 h
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 59 dB(A)
Com 60 Hz: 61 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,56 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177652477
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro TopTherm, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 323 x 323 x 25 mm, EMC
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue