- Nº do item:
- SK 3342.230
- Descrição do produto
- Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação
Inclui régua de bornes e material de fixação
- Vazão de ar (circulação livre)
- 480 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,36 A
Com 60 Hz: 0,33 A
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 6 A
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 200 mm
- Distância entre os eixos dos ventiladores
- 105 mm
- Quantidade de ventiladores
- 3
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 51 dB(A)
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...55 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177041523
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
Ventilador MODUL. 19"" 230VCA - 3 VentiladorES"