Ventilador centrífugo para 482,6 mm (19") Vazão de ar de 320 m³/h

Nº do item: SK 3145.000

2 ventiladores centrífugos UA até uma passagem de ar de 320 m3/h. A emissão reduzida de ruídos de 52 dB permite também uma aplicação em ambiente de escritório.

Nº do item:
SK 3145.000
Descrição do produto
Em comparação aos demais modelos, os ventiladores centrífugos para montagem direta no nível de 19" se destacam especialmente por um fluxo de ar amplo, com nível de ruído favorável.
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação
Elemento filtrante
Nº de rotações
2.245 rpm
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 37 W
Com 60 Hz: 46 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,32 A
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Altura: 88 mm
Profundidade: 158 mm
Nível de ruído
Com 50 Hz: 52 dB(A)
Com 60 Hz: 62 dB(A)
Diferença máx. de pressão estática
65 ‐ 70 Pa
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Circuito interno com 50 Hz
320 m³/h
Circuito interno com 60 Hz
330 m³/h
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2,04 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177037151
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador tipo turbina 19"
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue