Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Vazão de ar entre 320 e 480 m³/h

Nº do item: SK 3352.024

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor. Manutenção fácil dos ventiladores pelo quadro de guia.

Nº do item:
SK 3352.024
Descrição do produto
Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
Vantagens
Facilidade na manutenção e troca dos ventiladores pelo quadro de guia
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação
Inclui régua de bornes e material de fixação
Vazão de ar (circulação livre)
480 m³/h
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Tensão nominal de serviço
24 V (DC)
Corrente nominal máx.
Com DC: 0,74 A
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 6 A
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 200 mm
Distância entre os eixos dos ventiladores
105 mm
Quantidade de ventiladores
3
Nível de ruído
Com DC: 51 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,84 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177041639
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue