Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2017
O item foi substituído pelo item:
3138000
- Nº do item:
- SK 3148.007
- Modelo
- sem ventilador
- Product modification
- Os recortes para montagem não são compatíveis. Se a chapa de teto for reutilizada, é necessário usar o quadro adaptador 5050.700.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Material de vedação e material de fixação
Gabarito de furação - Dimensões
- Largura: 420 mm
Altura: 65 mm
Profundidade: 340 mm - Recorte para montagem
- Largura do recorte: 345 mm
Profundidade do recorte: 265 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 43
- Nota
- Com a montagem adicional do suporte do filtro com elemento filtrante no modelo de ventilação pelo teto 3148.007 atinge-se o grau de proteção IP 44
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...60 °C
- Peso/embalagem
- 6,8 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK CONJUNTO Ventilador S/MOTOR