Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2017
O item foi substituído pelo item:
3139110
Ventiladores de teto TopTherm Para TS 8
Nº do item: SK 3149.410
Ventilador de teto para TS adaptam-se precisamente aos recortes dos condicionadores de ar de montagem no teto TopTherm. A montagem também pode ser feita em todas as superfícies do teto suficientemente grandes.
- Nº do item:
- SK 3149.410
- Descrição do produto
- Os ventiladores de teto ativos cabem exatamente nos recortes dos condicionadores de ar TopTherm para montagem no teto de pequena e média capacidade de refrigeração.
- Product modification
- Os recortes para montagem não são compatíveis. Se a chapa de teto for reutilizada, é necessário usar o quadro adaptador 5050.701.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade pronta para instalação com ventilador radial montado
Material de vedação e material de fixação - Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 120 W
Com 60 Hz: 170 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 1,1 A
Com 60 Hz: 1,6 A - Dimensões
- Largura: 550 mm
Altura: 125 mm
Profundidade: 370 mm - Recorte para montagem
- Largura do recorte: 475 mm
Profundidade do recorte: 260 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 43
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...55 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 68 dB(A)
Com 60 Hz: 69 dB(A) - Peso/embalagem
- 10 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177387119
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador TECTO TOP THERM
- Explicações
- Declaration of conformity