- Nº do item:
- SK 3140.140
- Descrição do produto
- Ventiladores de teto com alto grau de proteção e montagem versátil por dentro ou por fora.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
- Ventilador
- Radial, motor trifásico
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
- Com 50 Hz: 800 m³/h
Com 60 Hz: 853 m³/h - Vazão de ar livre (sem elemento filtrante)
- Com 50 Hz: 863 m³/h
Com 60 Hz: 942 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 660/685 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/600 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 98 W
Com 60 Hz: 130 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,17 A
Com 60 Hz: 0,2 A - Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidade: 400 mm - Profundidade de montagem
- 34,6 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 258 mm
Profundidade do recorte: 258 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 21 sem elemento filtrante
- IP 54 incluindo o filtro com fole
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Nota
- Para aumentar o grau de proteção para IP55 pode-se utilizar opcionalmente um filtro de fibra sintética (vide acessórios).
- Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
- Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
- Com 50 Hz: 63.500 h
Com 60 Hz: 61.500 h - Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 56 dB(A)
Com 60 Hz: 58 dB(A) - Peso/embalagem
- 6 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177709133
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
- SK Ventilador Tecto 863/942 m³/h, 400 V, 50/60 Hz
Ventilador de teto, ventilação pelo teto
Nº do item: SK 3140.140
A nova geração de ventiladores de teto é um sistema para todos os tamanhos: um único recorte é necessário para todas as classes de potência, a circulação de ar com perdas mínimas de pressão garante alto nível de eficiência e a inovadora fixação com bornes assegura o elevado grau de proteção IP 54.