Trocadores de calor ar/água montagem lateral

Nº do item: SK 3212.230

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

Nº do item:
SK 3212.230
Modelo
Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
Descrição do produto
Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 200 l/h: 0,3 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 23 W
Com 60 Hz: 27 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,11 A
Com 60 Hz: 0,13 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
1 °C...30 °C
Conexões de água
Bucha de mangueira de ⅜˝
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Nota
Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort
Dimensões
Largura: 150 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 85 mm
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,2 kg
Número da tarifa alfandegária
84195080
EAN
4028177430938
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK MICRO LUFT/WASSER-W[RMETAUS
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas