Trocadores de calor ar/água montagem lateral

Nº do item: SK 3215.100

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

Nº do item:
SK 3215.100
Modelo
Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
Descrição do produto
Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 200 l/h: 1,25 kW
L 35 W 10 com 400 l/h: 1,3 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 83 W
Com 60 Hz: 85 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,38 A
Com 60 Hz: 0,4 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
1 °C...30 °C
Conexões de água
Bucha de mangueira de ½"
Regulagem da temperatura
Válvula solenoide com controle termostático
Controle da temperatura
Termostato interno com contato alternado e potência de ligação de 16 A, faixa de regulagem entre +20 °C... +60 °C (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Nota
Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort
Dimensões
Largura: 200 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 100 mm
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
13 kg
Número da tarifa alfandegária
84195080
EAN
4028177245358
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK TROCA CALOR AR/AGUA 1250W 230V50-60HZ
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas