- Nº do item:
- SK 3363.104
- Modelo
- Peças em contato com a água em aço inoxidável (1.4571)
- Descrição do produto
- Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
- Potência de refrigeração total
- L 35 W 10 com 400 l/h: 0,5 kW
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 37 W
Com 60 Hz: 38 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,17 A
Com 60 Hz: 0,18 A
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 1 ‐ 10 bar
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
- Temperatura de entrada da água
- 1 °C...30 °C
- Conexões de água
- Bucha de mangueira de ½"
- Rosca externa G ⅜"
- Regulagem da temperatura
- Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 1 °C...70 °C
- Nota
- Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort
- Dimensões
- Largura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 120 mm
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84195080
- EAN
- 4028177495791
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
-
SK Trocador de calor ar/água, montagem lateral, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controlador básico, peças em contato com a água: V4A, LAP: 280 x 550 x 120 mm