Trocadores de calor ar/água montagem lateral

Nº do item: SK 3216.480

Classe de potência de 7000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Com válvula solenoide com controle termostático.

Nº do item:
SK 3216.480
Descrição do produto
Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70°C. Com válvula solenoide com controle termostático.
Material
Cobre/latão (Cu/CuZn)
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Material de vedação e material de fixação
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 500 l/h: 7 kW
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz
480 V, 3~, 60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 1,4 A
Com 60 Hz: 1,6 A1,2 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
1 °C...30 °C
Conexões de água
Bucha de mangueira de ½"
Rosca externa G ⅜"
Regulagem da temperatura
Válvula solenoide com controle termostático
Controle da temperatura
Termostato interno com contato alternado e potência de ligação de 16 A, faixa de regulagem entre +20 °C... +60 °C (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Nota
Utilizar disjuntor de 3 polos
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 300 mm
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Fusível de proteção prévia
Disjuntor do motor: 1,4...2 A
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
79 kg
Número da tarifa alfandegária
84195080
EAN
4028177458642
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK INTERCAMBIADOR AIRE/AGUA
Aprovações
CSA
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas