Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
Produto alternativo recomendado:
3335930
Chiller TopTherm 8 – 25 kW
Nº do item: SK 3335.830
Os Chillers TopTherm montados em armários TS ocupando superfície reduzida permitem ser perfeitamente integrados em módulos de armários. A estrutura modular de dupla frequência torna esses aparelhos altamente versáteis. Além disso, a função anticongelamento oferece ampla facilidade na manutenção e elevado grau de confiabilidade.
- Nº do item:
- SK 3335.830
- Vantagens
- Estrutura modular
- Área ocupada reduzida
- Ampla facilidade na manutenção
- Elevado grau de confiabilidade graças à função anticongelamento
- Aplicação internacional devido ao modelo de dupla frequência
- Disponibilidade rápida pela pronta entrega da plataforma básica
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação com laterais e porta
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 44 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 6,5 kW
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 7,5 kW - Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 8 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 8,6 kW - Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensões
- Largura: 805 mm
Altura: 2.100 mm
Profundidade: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 30 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 45 l/min
- Nota
- Nos modelos 3335.880 e 3335.890 são necessários 2 filtros metálicos
- Regulagem da temperatura
- Microcontrolador (regulado de fábrica em +18 °C, opcionalmente com valor diferencial)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...43 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C...25 °C
- Histerese de temperatura
- ± 2 K
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R410A
Quantidade: 2,3 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 4,8 t - Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 4,37 kW
Com 60 Hz: 5,21 kW - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 8,2 A
Com 60 Hz: 7,7 A - Conexões de água
- Rosca interna G 1"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Tanque
- Volume: 75 l
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 248 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177690035
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
- #NV
- Explicações
- Declaration of conformity