Chiller TopTherm 1 - 6 kW

Nº do item: SK 3319.610

Os modelos de Chiller TopTherm para montagem no teto ou da variante stand alone são versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água. Fornecimento padrão com condensador com nanorrevestimento.

Nº do item:
SK 3319.610
Modelo
Montagem compacta e modular dos componentes de refrigeração
Bomba para o abastecimento do agente refrigerante
Vantagens
Controle da temperatura com exatidão graças à tecnologia do nosso exclusivo microprocessador
Aviso de falha geral
Aplicação internacional devido ao modelo de dupla frequência
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Unidade completamente pronta para instalação
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 44 (parte elétrica)
Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 1,47 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 1,66 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 900 m³/h
Com 60 Hz: 900 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 455 mm
Regulagem da temperatura
Microcontrolador (regulado de fábrica em +20 °C)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...43 °C
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
10 °C...30 °C
Histerese de temperatura
± 2 K
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1,39 t
Pressão da bomba
Com 50 Hz: 2,5 bar
Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
Com 50 Hz: 4 l/min
Com 60 Hz: 6 l/min
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 0,86 kW
Com 60 Hz: 0,99 kW
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 5,7 A
Com 60 Hz: 5,6 A
Circuito de água
Hermeticamente aberto
Conexões de água
Rosca interna G ½"
Quantidade de circuitos de refrigeração
1
Tanque
Material: Plástico PP
Volume: 2,5 l
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
51 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177351165
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrição do produto
SK CENTRAL REFRIGER. MINI
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet refrigerant