Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2020
Produto alternativo recomendado:
3334400
Chiller TopTherm 1 - 6 kW
Nº do item: SK 3334.660
Os modelos de Chiller TopTherm para montagem no teto ou da variante stand alone são versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água. Fornecimento padrão com condensador com nanorrevestimento.
- Nº do item:
- SK 3334.660
- Modelo
- Montagem compacta e modular dos componentes de refrigeração
Bomba para o abastecimento do agente refrigerante - Vantagens
- Controle da temperatura com exatidão graças à tecnologia do nosso exclusivo microprocessador
- Aviso de falha geral
- Aplicação internacional devido ao modelo de dupla frequência
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Unidade completamente pronta para instalação
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 44 (parte elétrica)
- Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW - Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32
- Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW - Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 2.200 m³/h
Com 60 Hz: 2.500 m³/h - Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensões
- Largura: 605 mm
Altura: 1.034 mm
Profundidade: 645 mm - Nota sobre o código de referência
- No modelo 3334.660 são necessários 2 filtros metálicos
- Regulagem da temperatura
- Microcontrolador (regulado de fábrica em +20 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...43 °C
- Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
- 10 °C...30 °C
- Histerese de temperatura
- ± 2 K
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 3,15 t - Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 3,98 kW
Com 60 Hz: 5,32 kW - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 8,2 A
Com 60 Hz: 8,5 A - Circuito de água
- Aberto
- Conexões de água
- Rosca interna G ¾"
- Quantidade de circuitos de refrigeração
- 1
- Tanque
- Material: Plástico PP
Volume: 30 l - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 125 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84186900
- EAN
- 4028177553422
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Descrição do produto
- #NV
- Explicações
- Declaration of conformity