Chiller Blue e 8 - 48 kW

Nº do item: SK 3336.450

Os Chillers Blue e em caixa vertical refrigeram a água de forma centralizada e econômica. A tecnologia de microcanais reduz o volume necessário de gás refrigerante. O display de toque intuitivo e as interfaces inteligentes de comunicação facilitam o manuseio e a análise. Funções de segurança integradas em série garantem proteção máxima. Pacotes opcionais pré-definidos também reduzem o prazo de entrega.

Nº do item:
SK 3336.450
Modelo
Estrutura robusta para indústria
Aviso de falha geral
Vantagens
Redução do volume necessário de gás refrigerante devido à tecnologia de microcanais
Display com tela sensível ao toque para mais facilidade no manuseio
Monitoramento remoto já integrado no aparelho básico
Funções de segurança integradas
Opções pré-configuradas
Cor
Caixa: RAL 7035
Base soleira: RAL 7016
Escopo de fornecimento
Chiller com cabos pré-instalados, pronto para instalação
Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 44 (parte elétrica)
Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 19,9 kW
Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 22,9 kW
Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 24,4 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 26,3 kW
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 22,93 kW
Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 25,29 kW
Vazão de ar (circulação livre)
Com 50 Hz: 12.000 m³/h
Com 60 Hz: 14.500 m³/h
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensões
Largura: 760 mm
Altura: 1.265 mm
Profundidade: 1.515 mm
Nível de ruído
79 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço
10 °C...43 °C
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante
10 °C...25 °C
Histerese de temperatura
± 2 K
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R410A
Quantidade: 1,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 3,03 t
Pressão da bomba
Com 50 Hz: 2 bar
Com 60 Hz: 2 bar
Fluxo volumétrico (gás refrigerante)
Com 50 Hz: 55 l/min
Com 60 Hz: 75 l/min
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 10,6 kW
Com 60 Hz: 13,3 kW
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 21,7 A
Com 60 Hz: 22,4 A
Conexões de água
Rosca interna R 1¼"
Quantidade de circuitos de refrigeração
1
Tanque
Material: Plástico PP
Volume: 78 l
Peso operacional
404 kg
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
326 kg
Número da tarifa alfandegária
84186900
EAN
4028177817456
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Descrição do produto
SK Chiller Blue e, 22,93/25,29 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LAP: 760 x 1265 x 1515 mm
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Additional instructions
Demais informações
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant