- Nº do item:
- SK 3378.380
- Modelo
- Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
- Descrição do produto
- Trocadores de calor ar/água para o sistema de armários modulares VX25. Para armários VX25 com 600 ou 800 mm de profundidade e 2.000 mm de altura. Possibilidade de saída de ar para ambos os lados com potência de 5 kW cada ou apenas de um lado com 10 kW. Opções flexíveis de conexão de água no lado de cima ou de baixo do aparelho.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade de climatização completamente pronta para instalação com os cabos pré-instalados em régua de bornes
Porta dianteira com display
Painel traseiro
Documentação disponível em vários idiomas - Potência de refrigeração total
- L 35 W 10 com 2000 l/h: 9,5 kW
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 350 W
Com 60 Hz: 350 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 2,65 A
Com 60 Hz: 2,62 A - Pressão permitida para operação (p máx.)
- 1 ‐ 6 bar
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne de conexão
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
- Temperatura de entrada da água
- 7 °C...30 °C
- Conexões de água
- Rosca interna G ¾"
- Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...70 °C
- Nota
- Possibilidade de montagem modular através de parafusamento lateral
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm - Nível de ruído
- 60 dB(A)
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 115 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177958272
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- SK Liquid Cooling Package, trocador de calor ar/água para sistema de armários modulares VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, peças em contato com a água: cobre/latão, LAP: 300 x 2000 x 800 mm
Liquid Cooling Package LCP Rack para aplicações industriais
Nº do item: SK 3378.380
Trocadores de calor ar/água para o sistema de armários modulares VX25. Para armários VX25 com 600 ou 800 mm de profundidade e 2.000 mm de altura. Possibilidade de saída de ar para ambos os lados com potência de 5 kW cada ou apenas de um lado com 10 kW. Opções flexíveis de conexão de água no lado de cima ou de baixo do aparelho.