- Nº do item:
- SK 3209.110
- Modelo
- Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
- Descrição do produto
- Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. O trocador de calor ar/água é instalado no teto de um armário por meio de opções flexíveis de conexão da água.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Elemento de vedação
Material de fixação - Potência de refrigeração total
- L 35 W 10 com 400 l/h: 2,5 kW
- Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 98 W
Com 60 Hz: 115 W - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,85 A
Com 60 Hz: 0,95 A - Pressão permitida para operação (p máx.)
- 1 ‐ 10 bar
- Tipo de ligação (elétrica)
- Régua de bornes encaixável
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Agente refrigerante
- Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
- Temperatura de entrada da água
- 1 °C...30 °C
- Conexões de água
- Bucha de mangueira de ½"
- Rosca externa G ⅜"
- Regulagem da temperatura
- Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 1 °C...70 °C
- Dimensões
- Largura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidade: 475 mm - Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Grau de proteção
- IP 65 possível sob consulta
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 4 A
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 27,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84195080
- EAN
- 4028177429826
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- SK RTT LUFT/WASSER-W[RMETAUSCH