Trocadores de calor ar/água montagem no teto

Nº do item: SK 3209.504

Para montagem no teto. Potência de refrigeração de 1,87 kW – 4 kW. Grau de proteção padrão IP 55. Especialmente para aplicação em ambientes agressivos. Flexibilidade nas opções de conexão da água.

Nº do item:
SK 3209.504
Modelo
Peças em contato com a água em aço inoxidável (1.4571)
Descrição do produto
Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. O trocador de calor ar/água é instalado no teto de um armário por meio de opções flexíveis de conexão da água.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Elemento de vedação
Material de fixação
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 400 l/h: 1,87 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 95 W
Com 60 Hz: 110 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,4 A
Com 60 Hz: 0,48 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tipo de ligação (elétrica)
Régua de bornes encaixável
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
1 °C...30 °C
Conexões de água
Bucha de mangueira de ½"
Rosca externa G ⅜"
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Dimensões
Largura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidade: 475 mm
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Grau de proteção
IP 65 possível sob consulta
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
23,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84195080
EAN
4028177429901
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK Trocador de calor ar/água, montagem no teto, 1,875 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controlador Comfort, peças em contato com a água: V4A, LAP: 597 x 417 x 475 mm
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas