- Nº do item:
- SK 3313.410
- Modelo
- DX
- Vantagens
- Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
- Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
- Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
- O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
- Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
- Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
- Aplicações
- Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
- Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
- Funcionamento
- O LCP suga o ar pela lateral na parte traseira dos racks dos servidores, refrigera o ar através de registros compactos de elevado desempenho e retorna novamente o ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do rack
- A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Opcionais
- Umidificador
Desumidificação e reaquecedor
Bomba de água condensada
Condensador com temperatura baixa / alta (-40 °C / +53 °C)
- Modelo
- Climatização de racks
- Monitoramento
- Conexão direta do aparelho via SNMP através da Ethernet
- Integração no RiZone
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- Faixa de modulação
- 3 ‐ 12 kW
- Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores
- 12 kW/4
- Vazão de ar (circulação livre)
- Com 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX IT
- Montagem em armários modulares
- Alinhado
- Tensão nominal de serviço
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 7,5 A
- Potência máxima de refrigeração
- 12 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne de conexão
- Tempo de funcionamento
- 100 %
- Ventiladores EC
- Sim
- Placa SNMP
- Sim
- Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Sim
- Regulagem da temperatura
- Regulagem contínua dos ventiladores
- Compressor controlado por inverter
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 20 A
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...50 °C
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...35 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 68 dB(A)
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 181 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84195080
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
-
LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz