- Nº do item:
- SK 3301.390
- Modelo
- Autoadesivo em um lado
- Descrição do produto
- Para isolar a corrente de ar do lado direito e esquerdo do nível de 19" em armários com 2000 mm de altura.
- Material
- Poliuretano celular
Inibidor de chamas segundo a norma UL 94 (HF1)
- Cor
- Cinza escuro
- Isolamento entre
- Lateral e nível de 19"
- Dimensões
- Largura: 184 mm
Altura: 1.910 mm
Profundidade: 84 mm
- Adequado para
- Largura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,918 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177507999
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SK JUNTA GOMA FINA RACK 800