Este item será descontinuado em: 1 de jan de 2021
Produto alternativo recomendado:
3312081
- Nº do item:
- SK 3311.080
- Descrição do produto
- Possibilita montagem no lado de trás do LCP Inline CW recuado para a frente, para fechar o vão que se forma na parte traseira.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Adaptadores
Com chapa de teto
Inclui material de fixação - Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 200 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- #NV